PACMotion 高速サーボモータ、BiSS

部品番号:

Emerson-IC830M41H-GSCNAB00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M41H-GSCNAB00
連続トルク(Nm)2.06
定格トルク(Nm)1.62
瞬時最大トルク(Nm)6.36
フランジ幅(mm)84
全長(ブレーキなし)118.8
フランジの種類標準マウント G 互換
フィードバックデバイスBiSS
ブレーキなし
接続デュアルコネクタ
シャフト特殊