PACMotion 高速サーボモータ、HIPERFACE DSL、ブレーキ付き

部品番号:

Emerson-IC830M42J-GC92GF00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M42J-GC92GF00
連続トルク(Nm)3.56
定格トルク(Nm)1.62
瞬時最大トルク(Nm)11.6
フランジ幅(mm)84
全長(ブレーキなし)147.8
フランジの種類標準マウント G 互換
フィードバックデバイスHIPERFACE DSL
ブレーキ24 V 保持ブレーキ
接続シングルコネクタ
シャフトクローズキー