PACMotion 高速サーボモータ、BiSS

部品番号:

Emerson-IC830M51L-CSCNAB00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M51L-CSCNAB00
連続トルク(Nm)4.89
定格トルク(Nm)2
瞬時最大トルク(Nm)12
フランジ幅(mm)108
全長(ブレーキなし)127.5
フランジの種類標準マウント C 互換
フィードバックデバイスBiSS
ブレーキなし
接続デュアルコネクタ
シャフト特殊