Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、BiSS、ブレーキ付き
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M62H-KSC2AB00 |
| 連続トルク(Nm) | 11.9 |
| 定格トルク(Nm) | 9.9 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 29.6 |
| フランジ幅(mm) | 138 |
| 全長(ブレーキなし) | 153.7 |
| フランジの種類 | NEMA マウント互換 |
| フィードバックデバイス | BiSS |
| ブレーキ | 24 V 保持ブレーキ |
| 接続 | デュアルコネクタ |
| シャフト | 特殊 |