Add images and videos to help customers visualize the product.
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M62L-KS92CA00 |
| 連続トルク(Nm) | 12.2 |
| 定格トルク(Nm) | 5.74 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 30.1 |
| フランジ幅(mm) | 138 |
| 全長(ブレーキなし) | 153.7 |
| フランジの種類 | NEMA マウント互換 |
| フィードバックデバイス | スマートフィードバック |
| ブレーキ | 24 V 保持ブレーキ |
| 接続 | シングルコネクタ |
| シャフト | 特殊 |