PACMotion 高速サーボモータ、BiSS、ブレーキ付き

部品番号:

Emerson-IC830M62L-KSC2AB00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M62L-KSC2AB00
連続トルク(Nm)12.2
定格トルク(Nm)5.74
瞬時最大トルク(Nm)30.1
フランジ幅(mm)138
全長(ブレーキなし)153.7
フランジの種類NEMA マウント互換
フィードバックデバイスBiSS
ブレーキ24 V 保持ブレーキ
接続デュアルコネクタ
シャフト特殊