PACMotion 高速サーボモータ、、ブレーキ付き

部品番号:

Emerson-IC830M63M-KCC2DB00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M63M-KCC2DB00
連続トルク(Nm)17
定格トルク(Nm)10.5
瞬時最大トルク(Nm)43
フランジ幅(mm)138
全長(ブレーキなし)178.7
フランジの種類NEMA マウント互換
フィードバックデバイス
ブレーキ24 V 保持ブレーキ
接続デュアルコネクタ
シャフトクローズキー