PACMotion 高速サーボモータ、スマートフィードバック、ブレーキ付き

部品番号:

Emerson-IC830M72P-KKC2CA00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M72P-KKC2CA00
連続トルク(Nm)41.6
定格トルク(Nm)26.3
瞬時最大トルク(Nm)78.5
フランジ幅(mm)188
全長(ブレーキなし)192.5
フランジの種類NEMA マウント互換
フィードバックデバイススマートフィードバック
ブレーキ24 V 保持ブレーキ
接続デュアルコネクタ
シャフトオープンキーウェイ