Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、HIPERFACE DSL
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M72P-KKCNGF00 |
| 連続トルク(Nm) | 41.6 |
| 定格トルク(Nm) | 26.3 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 78.5 |
| フランジ幅(mm) | 188 |
| 全長(ブレーキなし) | 192.5 |
| フランジの種類 | NEMA マウント互換 |
| フィードバックデバイス | HIPERFACE DSL |
| ブレーキ | なし |
| 接続 | デュアルコネクタ |
| シャフト | オープンキーウェイ |