PACMotion 高速サーボモータ、HIPERFACE DSL、ブレーキ付き

部品番号:

Emerson-IC830M72Q-KKC2GF00

産業用ロボット、工作機械、繊維・包装機械、同様にダイナミックなモーションコントロールアプリケーションなど、さまざまなサーボモーションのニーズに最適

仕様

部品番号IC830M72Q-KKC2GF00
連続トルク(Nm)29.5
定格トルク(Nm)23.3
瞬時最大トルク(Nm)78.4
フランジ幅(mm)188
全長(ブレーキなし)192.5
フランジの種類NEMA マウント互換
フィードバックデバイスHIPERFACE DSL
ブレーキ24 V 保持ブレーキ
接続デュアルコネクタ
シャフトオープンキーウェイ