Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、スマートフィードバック
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M72Q-KKCNCA00 |
| 連続トルク(Nm) | 29.5 |
| 定格トルク(Nm) | 23.3 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 78.4 |
| フランジ幅(mm) | 188 |
| 全長(ブレーキなし) | 192.5 |
| フランジの種類 | NEMA マウント互換 |
| フィードバックデバイス | スマートフィードバック |
| ブレーキ | なし |
| 接続 | デュアルコネクタ |
| シャフト | オープンキーウェイ |