Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion 高速サーボモータ、BiSS、ブレーキ付き
部品番号:
仕様
| 部品番号 | IC830M74P-KKC2AB00 |
| 連続トルク(Nm) | 41.6 |
| 定格トルク(Nm) | 26.3 |
| 瞬時最大トルク(Nm) | 142 |
| フランジ幅(mm) | 188 |
| 全長(ブレーキなし) | 260.5 |
| フランジの種類 | NEMA マウント互換 |
| フィードバックデバイス | BiSS |
| ブレーキ | 24 V 保持ブレーキ |
| 接続 | デュアルコネクタ |
| シャフト | オープンキーウェイ |