可変周波数ドライブ - 4.3 A、1 HP、240 V、単相交流、IP66、カードなし

PACMotion VFD は、上水/廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業向けに設計された、堅牢な統合モジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0008-2B1-60
接続タイプ240 VAC 単相交流
エンクロージャ設計IP66
モーターパワー1 HP(0.75 kW)
入力干渉抑制クラス C1
電流4.3 A