可変周波数ドライブ - 7.0 A、2 HP、240 V、単相、IP20、PROFINET

PACMotion VFD は、上水 / 廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0015-2B1-2P
接続タイプ240 VAC 単相
エンクロージャ設計IP20
モーターパワー2 HP(1.5 kW)
入力干渉抑制クラス C1
オプションカードPROFINET
電流7.0 A