可変周波数ドライブ - 4.1A、 2HP、480V、三相、IP66、PROFINET

PACMotion VFD は、上水/廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0015-4A3-6P
接続タイプ480VAC 三相
エンクロージャ設計IP66
モーターパワー2HP(1.5 kW)
入力干渉抑制クラス C2
オプションカードPROFINET
電流4.1A