可変周波数ドライブ - 6.5A、5HP、575V、三相、IP66、PROFINET

PACMotion VFD は、上水 / 廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0040-603-6P
接続タイプ575VAC 三相
エンクロージャ設計IP66
モーターパワー5HP(4 kW)
入力干渉抑制なし
オプションカードPROFINET
電流6.5A