可変周波数ドライブ - 30.0A、10HP、240V、三相、IP55、PROFINET

PACMotion VFD は、上水/ 廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0075-2A3-5P
接続タイプ240VAC 三相
エンクロージャ設計IP55
モーターパワー10HP (7.5 kW)
入力干渉抑制クラス C2
オプションカードPROFINET
電流30.0A