可変周波数ドライブ - 39.0 A、25 HP、480 V、三相、IP55、PROFINET

PACMotion VFD は、上水/廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0185-4A3-5P
接続タイプ480 VAC 三相
エンクロージャ設計IP55
モーターパワー25 HP(18.5 kW)
入力干渉抑制クラス C2
オプションカードPROFINET
電流39.0 A