製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

可変周波数ドライブ - 150.0A、50 HP、240 V、三相、IP20、PROFINET

PACMotion VFD は、上水/廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業向けに設計された、堅牢な統合モジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0370-2A3-2
接続タイプ240 VAC 三相
エンクロージャ設計IP20
モーターパワー50HP(37 kW)
入力干渉抑制クラス C2
オプションカードPROFINET
電流150.0A