可変周波数ドライブ - 72.0A、50HP、480V、三相、IP55 PROFINET

PACMotion VFD は、上水/廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業向けに設計された、堅牢な統合モジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0370-4A3-5P
接続タイプ480 VAC 三相
エンクロージャ設計IP55
モーターパワー50HP(37 kW)
入力干渉抑制クラス C2
オプションカードPROFINET
電流72.0A