可変周波数ドライブ - 110.0A、75HP、480V、三相、IP55、PROFINET

PACMotion VFD は、上水 / 廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0550-4A3-5P
接続タイプ480VAC 三相
エンクロージャ設計IP55
モーターパワー75HP(55 kW)
入力干渉抑制クラス C2
オプションカードPROFINET
電流110.0A