製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

可変周波数ドライブ - 180.0A、150HP、480V、三相、IP20、カードなし

PACMotion VFD は、上水/廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-0900-4A3-20
接続タイプ480VAC 三相
エンクロージャ設計IP20
モーターパワー120HP(90 kW)
入力干渉抑制クラス C2
電流180.0A