製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

可変周波数ドライブ - 150.0A、150HP、575V、三相、IP55、カードなし

PACMotion VFD は、上水 / 廃水、地下鉄、自動車、鉱業、食品飲料、パッケージング、石油およびガス、ディスクリート製造、モジュール機械設計などのさまざまな産業用に設計された、統合された堅牢なモジュール型 AC 可変周波数ドライブです。

仕様

部品番号IC866-1100-603-50
接続タイプ575VAC 三相
エンクロージャ設計IP55
モーターパワー150HP(110 kW)
入力干渉抑制なし
電流150.0A