PACSystems™ RXi2 - BP 産業用 PC: AMD V1605B CPU、8GB RAM、128GB SSD

RXi2-BP IPC は、堅牢でコンパクトなエンクロージャで高いコンピューティングパフォーマンスを実現します。HMI、ヒストリアンおよび分析アプリケーションをマシン上で直接実行するのに最適なマシンで、運用のリアルタイム制御と、施設全体のシステムの統合を改善します。

仕様

部品番号R2B0N1N1N3A0A
IPC ファミリRXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 シリーズ
CPUAMD V1605B 2.0 GHz
CPU 電源12W-25W
CPU コアカウント4
メモリ8 GB ECC
保管128GB SSD
不揮発性 RAMNVRAM なし
イーサネット10/100/1000 ベース -T×4
USBUSB 3.1 × 2、USB 2.0 × 2
シリアルインターフェスRS232 × 1、RS422/485 × 1
拡張スロット0 スロット
プリインストール OSOS なし
動作温度0C ~ 70C