PACSystems™ RXi2 - BP 産業用 PC: AMD R1505G CPU、16GB RAM、128GB SSD
仕様
| 部品番号 | R2B0N8N1N3A0A |
| IPC ファミリ | RXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 シリーズ |
| CPU | AMD R1505G 2.4 GHz |
| CPU 電源 | 12W-25W |
| CPU コアカウント | 2 |
| メモリ | 16 GB ECC |
| 保管 | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | NVRAM なし |
| イーサネット | 10/100/1000 ベース -T×4 |
| USB | USB 3.1 × 2、USB 2.0 × 2 |
| シリアルインターフェス | RS232 × 1、RS422/485 × 1 |
| 拡張スロット | 0 スロット |
| プリインストール OS | OS なし |
| 動作温度 | 0C ~ 70C |