仕様
| 部品番号 | R2B1N4A1N3A0F |
| IPC ファミリ | RXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 シリーズ |
| CPU | AMD V1404I 2.0 GHz |
| CPU 電源 | 12W-25W |
| CPU コアカウント | 4 |
| メモリ | 8 GB ECC |
| 保管 | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | NVRAM なし |
| イーサネット | 10/100/1000 ベース -T×4 |
| USB | 2x USB 3.1, 2x USB 2.13 |
| シリアルインターフェス | 1xRS232, 1xRS422/498 |
| 拡張スロット | 1 スロット |
| プリインストール OS | Windows |
| 動作温度 | -40C ~ 65C |