PACSystems™ RXI2 - BP 産業用 PC: AMD V1404I、8 GB RAM、128 GB SSD、No OS

RXi2-BP IPC は、堅牢でコンパクトなエンクロージャで高いコンピューティングパフォーマンスを実現します。HMI、ヒストリアンおよび分析アプリケーションをマシン上で直接実行するのに最適なマシンで、運用のリアルタイム制御と、施設全体のシステムの統合を改善します。

仕様

部品番号R2B1N4N1N3A0F
IPC ファミリRXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 シリーズ
CPUAMD V1404I 2.0 GHz
CPU 電源12W-25W
CPU コアカウント4
メモリ8 GB ECC
保管128GB SSD
不揮発性 RAMNVRAM なし
イーサネット10/100/1000 ベース -T×4
USB2x USB 3.1, 2x USB 2.10
シリアルインターフェス1xRS232, 1xRS422/495
拡張スロット1 スロット
プリインストール OSNo OS
動作温度-40C ~ 65C