PACSystems™ RXI2 - BP 産業用 PC: AMD R1505G、8 GB RAM、256 GB SSD、OS なし
仕様
| 部品番号 | R2B1N7N2N3A0A |
| IPC ファミリ | RXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 シリーズ |
| CPU | AMD R1505G 2.4 GHz |
| CPU 電源 | 12W-25W |
| CPU コアカウント | 2 |
| メモリ | 8 GB ECC |
| ストレージ | 256 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | NVRAM なし |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T x 4 |
| USB | USB 3.1 x 2、USB 2.7 x 2 |
| シリアルインターフェース | 1xRS232, 1xRS422/492 |
| 拡張スロット | 1 スロット |
| プリインストール OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃ ~ 70℃ |