PACSystems™ RXI2 - BP 産業用 PC: AMD R1305G、8 GB RAM、128 GB SSD、Win 10

RXi2-BP IPC は、堅牢でコンパクトなエンクロージャで高いコンピューティングパフォーマンスを実現します。HMI、ヒストリアンおよび分析アプリケーションをマシン上で直接実行するのに最適なマシンで、運用のリアルタイム制御と、施設全体のシステムの統合を改善します。

仕様

部品番号R2B1NAA1N3A0A
IPC ファミリRXi2-BP AMD Ryzen V1000/R1000 シリーズ
CPUAMD R1305G 1.5 GHz
CPU 電源8W-10W
CPU コアカウント2
メモリ8 GB ECC
ストレージ128 GB SSD
不揮発性 RAMNVRAM なし
イーサネット10/100/1000BASE-T x 4
USBUSB 3.1 x 2、USB 2.3 x 2
シリアルインターフェース1xRS232, 1xRS422/488
拡張スロット1 スロット
プリインストール OSWindows
動作温度0℃ ~ 70℃