RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i5-7442EQ 2.1GHz、8GB、128GB SSD、0 スロット、Windows 10 IoT、0℃ ~ +60℃
仕様
| 部品番号 | R2U0N1E1A1T0A |
| IPC ファミリー | RXi2-UP Intel 第 7 世代コア |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2.1GHz |
| CPU 電源 | 25W |
| CPU コア数 | 4 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | 0 スロット |
| イーサネット | 10/100/100BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 0 スロット |
| プリインストールされている OS | Windows 10 IoT |
| 動作温度 | 0℃ ~ +60℃ |