PACSystems™ RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i5-7442EQ 2.1 GHz、8 GB、256 GB SSD、0 スロット、Windows 10 IoT、0℃ ~ +60℃
仕様
| 部品番号 | R2U0N1E1B1T0A |
| IPC ファミリ | RXi2-UP Intel 第 7 世代コア |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2.1 GHz |
| CPU 電源 | 25 W |
| CPU コアカウント | 4 |
| メモリ | 8 GB |
| ストレージ | 256 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 0 スロット |
| プリインストール OS | Windows 10 IoT |
| 動作温度 | 0℃ ~ +60℃ |