RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i7-7820EQ 3.0GHz、16GB、256GB SSD、0 スロット、OS なし、0℃ ~ +60℃
仕様
| 部品番号 | R2U0N1F0B1T0A |
| IPC ファミリー | RXi2-UP Intel 第7 世代コア |
| CPU | Intel i7-7820EQ 3.0GHz |
| CPU 電源 | 45W |
| CPU コア数 | 4 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 256GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/100BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 0 スロット |
| プリインストールされている OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃ ~ +60℃ |