製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1501Lv6 2.1 GHz、8 GB ECC、256 GB SSD、0 スロット、Windows 10 IoT、-40 ℃ ~ +70 ℃

RXi2-UP IPC は、ミッドエンドからハイエンドの性能のコンピューティング機能を提供して、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカル操作をリアルタイムで制御します。ECCを備えた最大32 GB のDDR4-2133 RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えたRXi2-UP IPC は、要求の厳しい産業環境向けに設計され、高度な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U0N1L1B1T0F
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon
CPUIntel E3-1501Lv6 2.1 GHz
CPU 電源25 W
CPU コア数4
メモリ8 GB ECC
ストレージ256GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション)
USBUSB 3.0×4、USB 2.0 内部×2
シリアルインターフェースRS232×2
拡張スロット0 スロット
プリインストールされている OSWindows 10 IoT
動作温度-40 ℃ ~ +70 ℃