RXi2 - UP 産業用 PC: 1 スロット、i3、8GB RAM ECCなし、128 GB SSD、Windows 10
仕様
| 部品番号 | R2U1N1B1A1T0A |
| プロセッサ | デュアルコア i3-7102E、2.1GHz |
| メモリ | 8GB DDR4-2400 |
| 外付けメモリ | 128GB SSD |
| イーサネット | 1 ギガビット・イーサネット・チャネル - RJ-45 標準(SFP オプション)×4、1 ギガビット・イーサネット・チャネル リモート管理機能付き - RJ45×1 |
| USB | USB 外部×4(USB 3.0×4)、USB 内部×2(USB 2.0×2) |
| シリアルインターフェース | RS232×2、RJ45×5 |
| 通信スロット | 1 スロット |