RXi2 - UP 産業用 PC: 1 スロット、E3、8GB RAM ECC、256GB SSD、Windows 10
仕様
| 部品番号 | R2U1N1J1B1T0A |
| プロセッサ | クワッドコア XEON E3-1501M、2.9GHz |
| メモリ | 8GB DDR4-2400 |
| 外付けメモリ | 256GB SSD |
| イーサネット | 1 ギガビット・イーサネット・チャネル - RJ-45 標準(SFP オプション)x 4、1 ギガビット・イーサネット・チャネル リモート管理機能付き - RJ45 x 1 |
| USB | USB 外部 x 4(USB 3.0 x 4)、USB 内部 x 2(USB 2.0 x 2) |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2、RS422/485 x 2、RJ45 x 5 |
| 通信スロット | 1 スロット |