製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1505Lv6 2.2GHz、32GB ECC、256GB SSD、2 スロット、OS なし、-40℃ ~ +70℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1C0B1T0F

RXi2-UPIPC は、ミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供して、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカル操作をリアルタイムで制御します。ECCを備えた最大32 GB のDDR4-2133 RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えたRXi2-UP IPC は、要求の厳しい産業環境向けに設計され、高度な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1C0B1T0F
IPC ファミリーRXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon
CPUIntel E3-1505Lv6 2.2GHz
CPU 電源25W
CPU コア数4
メモリ32 GB ECC
ストレージ256GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインターフェースRS232 x 2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSOS なし
動作温度-40℃ ~ +70℃