RXi2 - UP 産業用 PC: 2 スロット、E3、32GB RAM、256GB SSD、OSなし

RXi2-UPIPC は、ミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供して、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカル操作をリアルタイムで制御します。ECCを備えた最大32 GB のDDR4-2133 RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えたRXi2-UP IPC は、要求の厳しい産業環境向けに設計され、高度な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1C0B2T0F
プロセッサクアッドコア XEON E3-1505Lv6、2.2GHz
メモリ32GB DDR4-2400
外付けメモリ256GB SSD
イーサネット1 ギガビット・イーサネット・チャネル - RJ-45 標準(SFP オプション)x 4、1 ギガビット・イーサネット・チャネル リモート管理機能付き - RJ45 x 1
USBUSB 外部 x 4(4 USB 3.0)、USB 内部 x 2(2 USB 2.0)
シリアルインタフェースRS232 x 2、RS422/485 x 2、RJ45 x 5
通信スロット2 スロット