RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i5-7442EQ 2.1GHz、8GB、256GB SSD、2 スロット、OS なし、0℃~ +60℃
部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2U2N1E0B1T0A |
| IPC ファミリー | RXi2-UP Intel 第7 世代コア |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2.1GHz |
| CPU 電源 | 25W |
| CPU コア数 | 4 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストールされている OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃~ +60℃ |