RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i5-7442EQ 2.1 GHz、8 GB、256 GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、0 ℃ ~ +60 ℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1E1B1T0A

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカルなオペレーションをリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドの性能のコンピューティング機能を提供します。要求の厳しい産業環境向けに設計され、最大 32 GB の DDR4-2133 ECC RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えた RXi2-UP IPC は、高度な視覚化要件を持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1E1B1T0A
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第7 世代コア
CPUIntel i5-7442EQ 2.1 GHz
CPU 電源25 W
CPU コア数4
メモリ8 GB
ストレージ256GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション)
USBUSB 3.0×4、USB 2.0 内部×2
シリアルインターフェースRS232×2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSWindows 10 IoT
動作温度0 ℃ ~ +60 ℃