RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i7-7820EQ 3.0GHz、16GB、256GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、0℃ ~ +60℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1F1B1T0A

RXi2-UPIPC は、ミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供して、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカル操作をリアルタイムで制御します。ECCを備えた最大32 GB のDDR4-2133 RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えたRXi2-UP IPC は、要求の厳しい産業環境向けに設計され、高度な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1F1B1T0A
IPC ファミリーRXi2-UP Intel 第7 世代コア
CPUIntel i7-7820EQ 3.0GHz
CPU 電源45W
CPU コア数4
メモリ16GB
ストレージ256GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインターフェースRS232 x 2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSWindows 10 IoT
動作温度0℃~ +60℃