部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2U2N1J0A1T0A |
| IPC ファミリー | RXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 2.9GHz |
| CPU 電源 | 45W |
| CPU コア数 | 4 |
| メモリ | 8GB ECC |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストールされている OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃~ +60℃ |