RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1501Lv6 2.1GHz、8GB ECC、256GB SSD、2 スロット、OS なし、-40℃ ~ +70℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1L0B1T0F

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、重要な操作をリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供します。ECCを備えた最大32 GB のDDR4-2133 RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えたRXi2-UP IPC は、要求の厳しい産業環境向けに設計され、高度な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1L0B1T0F
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon
CPUIntel E3-1501Lv6 2.1GHz
CPU 電源25W
CPU コア数4
メモリ8GB ECC
ストレージ256GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインターフェースRS232 x 2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSOS なし
動作温度-40℃ ~ +70℃