RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1501Lv6 2.1GHz、8GB ECC、128GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、-40℃ ~ +70℃
部品番号:
仕様
| 部品番号 | R2U2N1L1B1T0F |
| IPC ファミリー | RXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2.1GHz |
| CPU 電源 | 25W |
| CPU コア数 | 4 |
| メモリ | 8GB ECC |
| ストレージ | 256GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、SFPオプション) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 x 2 |
| 拡張スロット | 2 スロット |
| プリインストールされている OS | Windows 10 IoT |
| 動作温度 | -40℃ ~ +70℃ |