RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i5-7442EQ 2.1GHz、16GB、128GB SSD、2 スロット、OS なし、0℃~ +60℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1N0A1T0A

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、重要な操作をリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供します。要求の厳しい産業環境向けに設計された RXi2-UP IPC は、ECC を備えた最大 32 GB の DDR4-2133 RAM および強力なグラフィックレンダリング機能により、堅牢な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模システムに最適です。 RXi2-UP IPC は、ECCを備えた最大 32GB の DDR4-2133 RAM および強力なグラフィックレンダリング機能により、要求の厳しい産業環境に最適であり、堅牢な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模システムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1N0A1T0A
IPC ファミリーRXi2-UP Intel 第7 世代コア
CPUIntel i5-7442EQ 2.1GHz
CPU 電源25W
CPU コア数4
メモリ16GB
ストレージ128GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 (内部) x 2
シリアルインタフェースRS232 x 2
拡張スロット2 スロット
プリインストールされている OSOS なし
動作温度0 ℃~ +60 ℃