製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i5-7442EQ 2.1 GHz、16 GB、256 GB SSD、2 スロット、OS なし、0 ℃ ~ +60 ℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1N0B1T0A

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカルなオペレーションをリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供します。要求の厳しい産業環境向けに設計され、最大 32 GB の DDR4-2133 ECC RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えた RXi2-UP IPC は、高度な視覚化要件を持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1N0B1T0A
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第 7 世代コア
CPUIntel i5-7442EQ 2.1 GHz
CPU 電源25 W
CPU コア数4
メモリ16 GB
ストレージ256 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインタフェース2x RS232
拡張スロット2 スロット
プリインストール OSOS なし
動作温度0 ℃ ~ +60 ℃