RXi2 - UP 産業用 PC: Intel i7-7820EQ 3.0 GHz、8 GB、256 GB SSD、2 スロット、Windows 10 IoT、0 ℃ ~ +60 ℃

部品番号:

Emerson-R2U2N1P1B1T0A

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカルなオペレーションをリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドのパフォーマンスコンピューティング機能を提供します。要求の厳しい産業環境向けに設計され、最大 32 GB の DDR4-2133 ECC RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えた RXi2-UP IPC は、高度な視覚化要件を持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U2N1P1B1T0A
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第 7 世代コア
CPUIntel i7-7820EQ 3.0 GHz
CPU 電源45 W
CPU コア数4
メモリ8 GB
ストレージ256 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10/100/1000BASE-T x 5(リモート管理 AMT x 1、オプションの SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0 内部 x 2
シリアルインタフェース2x RS232
拡張スロット2 スロット
プリインストール OSWindows 10 IoT
動作温度0 ℃ ~ +60 ℃