RXi2 - UP 産業用 PC: 4 スロット、i7、16 GB RAM、ECCなし、128 GB SSD、Windows 10
仕様
| 部品番号 | R2U4N1F1A2T0A |
| プロセッサ | クアッドコア i7-7820EQ、3.0 GHz |
| メモリ | 16 GB DDR4-2400 |
| 外付けメモリ | 128 GB SSD |
| イーサネット | 1 ギガビット・イーサネット・チャンネル - RJ-45 標準(SFP オプション)x 4、1 ギガビット・イーサネット・チャンネル リモート管理機能付き - RJ45 x 1 |
| USB | USB 外部 x 4(USB 3.0 x 4)、USB 内部 x 2(USB 2.0 x 2) |
| シリアルインタフェース | RS232 x 2、RS422/485 x 2、RJ45 x 5 |
| 通信スロット | 4 スロット |