PACSystems™ RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1501Mv6 2.9 GHz、8 GB ECC、128 GB SSD、4 スロット、OS なし、0℃ ~ +60℃
仕様
| 部品番号 | R2U4N1J0A2T0A |
| IPC ファミリ | RXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon |
| CPU | Intel E3-1501Mv6 2.9 GHz |
| CPU 電源 | 45 W |
| CPU コアカウント | 4 |
| メモリ | 8 GB ECC |
| ストレージ | 128 GB SSD |
| 不揮発性 RAM | |
| イーサネット | 10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP) |
| USB | USB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2 |
| シリアルインターフェース | RS232 × 2、RS422/485 × 2 |
| 拡張スロット | 4 スロット |
| プリインストール OS | OS なし |
| 動作温度 | 0℃ ~ +60℃ |