PACSystems™ RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1501Lv6 2.1 GHz、8 GB ECC、256 GB SSD、4 スロット、OS なし、-40℃ ~ +70℃

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカルなオペレーションをリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドの性能のコンピューティング機能を提供します。要求の厳しい産業環境向けに設計された RXi2-UP IPC は、ECC を備えた最大 32 GB の DDR4-2133 RAM および強力なグラフィックレンダリング機能により、堅牢な視覚化ニーズを持つ中規模から大規模システムに最適です。

仕様

部品番号R2U4N1L0B2T0F
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon
CPUIntel E3-1501Lv6 2.1 GHz
CPU 電源25 W
CPU コアカウント4
メモリ8 GB ECC
ストレージ256 GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T × 5(リモート管理 AMT × 1、オプション SFP)
USBUSB 3.0 x 4、USB 2.0(内部)x 2
シリアルインターフェースRS232 × 2、RS422/485 × 2
拡張スロット4 スロット
プリインストール OSOS なし
動作温度-40℃ ~ +70℃