RXi2 - UP 産業用 PC: Intel E3-1501Lv6 2.1 GHz、16 GB ECC、128 GB SSD、4 スロット、OS なし、-40 ℃ ~ +70 ℃

RXi2-UP IPC は、HMI、ヒストリアン、分析アプリケーションをマシン上で実行し、クリティカルなオペレーションをリアルタイムで制御するためのミッドエンドからハイエンドの性能のコンピューティング機能を提供します。要求の厳しい産業環境向けに設計され、最大 32 GB の DDR4-2133 ECC RAM に対応し、強力なグラフィックレンダリング機能を備えた RXi2-UP IPC は、高度な視覚化要件を持つ中規模から大規模のシステムに最適です。

仕様

部品番号R2U4N1M0A2T0F
IPC ファミリRXi2-UP Intel 第 6 世代 Xeon
CPUIntel E3-1501Lv6 2.1 GHz
CPU 電源25 W
CPU コア数4
メモリ16GB ECC
ストレージ128GB SSD
不揮発性 RAM
イーサネット10 / 100 / 1000 BASE-T×5(リモート管理 AMT×1、SFP オプション)
USBUSB 3.0×4、USB 2.0 内部×2
シリアルインターフェースRS232×2、RS422/485×2
拡張スロット4 スロット
プリインストールされている OSOS なし
動作温度-40 ℃ ~ +70 ℃